Printkortstik - GMSTB 2,5/ 6-ST GY - 1950858

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 6, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Større deling til øgede krav til spændingen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950858
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918888350
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,078 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!