Printkortstik - EMSTBA 2,5/12-G KMGY - 1950793

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 12, deling: 5 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Press-in teknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Langtidsstabil indpresningsforbindelse sikrer høj grad af fastholdelseskraft uden termisk belastning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950793
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918888039
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,449 g