Printkortstik - MDSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 BU - 1950719

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: blå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950719
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFHA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918887865
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,557 g