Printkortstik - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 XTS2111 - 1950528

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: cremehvid, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950528