Printkortstik - MVSTBW 2,5/ 3-ST BD:6-8 - 1950337

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950337
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918887025
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,126 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!