Gennemførings-grunddel - PC 6-16/ 2-G-10,16 BK - 1950298

Illustrationen viser 8-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 2, deling: 10,16 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950298
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918886837
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,069 g