Printkortstik - PC 6/ 2-ST-10,16 BK - 1950285

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, poltal: 2, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950285
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918886844
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,593 g