Gennemførings-grunddel - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 BUGY 2327 - 1950256

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950256
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFGA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918886967
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,501 g