Printkortstik - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BUGY 2329 - 1950243

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950243
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918886974
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,600 g