Printkortstik - MCV 1,5/ 8-G-3,81 BK - 1950227

Illustrationen viser den 10-polede standardartikel

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950227
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918886578
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,970 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!