Printkortstik - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 NZ23102 - 1950120

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1950120
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918886707
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,100 g