Printkortstik - MC 1,5/ 3-G-5,08 BK - 1949348

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1949348
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918886639
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,218 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!