Printkortstik - MCC 1/ 4-STZ-3,81 ABGY - 1949254

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, farve: Achatgrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Billig tilslutning af færdigkonfektionerede ledninger i stort stykantal
  • Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1949254
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAD -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918885830
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,414 g