Gennemførings-grunddel - MCO 1,5/ 4-GR-3,81 ABGY - 1949238

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,81 mm, farve: Achatgrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1949238
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEQA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918885816
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,815 g