Printkortstik - FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81NZT10316 - 1949063

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 9, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1949063
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918886462
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,844 g