Printkortstik - MVSTBU 2,5/ 9-ST BD:39-47 Q - 1948899

Illustrationen viser en 10-polet variant med skrueflange

Printkortstik, poltal: 9, deling: 5 mm, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stikblokklemmer med befæstigelsesflanger til fastskruning på montageplader eller apparatvægge.
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1948899
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918885144
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,916 g