Printkortstik - MSTB 2,5/11-ST-5,08-RF - 1948802

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 11, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, Produkt med låseflange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1948802
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918893538
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,912 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!