Printkortstik - MSTB 2,5/ 7-ST-5,08-RF - 1948763

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 7, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, Produkt med låseflange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1948763
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918893491
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!