Printkortstik - ZEC 1,5/ 2-ST-5,0C2R1,2BDNZX51 - 1948365

Illustrationen viser 10-polet udgave

Direkte printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1948365
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918884369
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,529 g