Grunddel - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 THT - 1948200

Ikke noget billede til rådighed

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1948200
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918902261
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,015 g