Printkortstik - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0GYC1R1,3BD1-3 - 1947997

Illustrationen viser 10-polet variant

Direkte printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 3, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1947997
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918879921
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,931 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!