Printkortstik - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5GYC2R1,6BDNZ2 - 1947984

Illustrationen viser 10-polet variant

Direkte printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 6, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1947984
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918879907
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,082 g