Printkortstik - MC 1,5/ 9-STZ-3,81 GY NZX102 - 1947861

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 9, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1947861