Printkortstik - FKC 2,5/ 8-ST-RF - 1947117

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 8, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, Produkt med låseflange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1947117
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 275 (C_1_2013)
GTIN 4017918891732
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,050 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!