Printkortstik - FKIC 2,5/ 4-ST-RN - 1946927

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, Produkt med låsehage.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1946927
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918896102
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,710 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!