Stiftdel - PST 1,3/24-5,0 GN - 1739486

Illustrationen viser 6-polet variant

Stiftdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 24, deling: 5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1739486
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACLBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356288248
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,039 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice