Printklemme - ZFKKDSA 2,5-5,08-12 BD:201-6.1 - 1736272

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm², deling: 5,08 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1736272
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356178938
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,550 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice