Gennemførings-grunddel - MSTBW 2,5/10-G-5,08 - 1735808

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 10, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stikretning parallelt på lederretningen
  • W-type med vaskeafstand.
  • Standard-stikdel til 320 V (III/2).
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Afstandsstykker muliggør rengøring eller indstøbning af printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1735808
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 313 (C_1_2013)
GTIN 4017918027520
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,000 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice