Printklemme - SPT 16/ 3-H-10,0-ZB - 1735794

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm², deling: 10 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1735794
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 467 (C_1_2013)
GTIN 4046356179430
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,570 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice