Printkortstik - CCDN 2,5/ 8-G1F P26 THR - 1734504

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 8, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1734504
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFGB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 307 (C_1_2013)
GTIN 4046356177375
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,040 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland SK (Slovakia)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice