Printkortstik - FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BD5X5 - 1733657

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1733657
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356165471
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,459 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice