Printkortstik - MSTB 2,5/ 5-G-5,08THTABGYAUC2R - 1733563

Illustrationen viser standardartikel

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: Achatgrå, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1733563
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356164382
Toldtarifnummer 85366930