Printklemme - SMKDSN 1,5/ 4 BD:1-4 - 1732694

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1732694
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4017918258917
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,680 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!