Printklemme - GMKDS 3/ 3 BU - 1731239

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 2,5 mm², deling: 7,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1731239
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4017918230586
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,700 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice