Printklemme - GMKDS 3/ 2 - 1731022

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, deling: 7,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1731022
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Katalogside Side 123 (C_1_2013)
GTIN 4017918026370
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,412 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!