Printklemme - MKDSN 1,5/ 3 GY - 1730780

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730780
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918244477
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,730 g
Toldtarifnummer 85369010