Printkortstik - GMSTB 2,5/ 3-ST BD:1-2 - 1730676

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Større deling til øgede krav til spændingen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730676
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356155083
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,588 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!