Printklemme - EMKDS 2,5/ 6-5,08 - 1730654

Illustrationen viser 12-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Press-in teknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Langtidsstabil indpresningsforbindelse sikrer høj grad af fastholdelseskraft uden termisk belastning
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730654
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACCA -
Katalogside Side 19 (CC_2005)
GTIN 4017918116026
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,590 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!