Printklemme - GMKDS-MKDS 1,5/ 6 GY-7,5-5 NZ - 1730634

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730634
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356152921
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,031 g
Toldtarifnummer 85369010