Printklemme - MKDSD 2,5/12-5,08 - 1730609

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730609
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Katalogside Side 30 (CC_2005)
GTIN 4017918116071
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,740 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!