Printklemme - MKDSD 2,5/10-5,08 - 1730586

Illustrationen viser en kombination som 12-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm², deling: 5,08 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 3,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730586
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 30 (CC_2005)
GTIN 4017918116095
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,900 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)