Printkortstik - MSTBVA 2,5 HC/ 6-G-5,08 VPE300 - 1730524

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 16 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730524
Pakningsstørrelse 300 STK
Salgsnøgle AABAAA -
Minimum bestillingsmængde 300 STK
GTIN 4046356152761
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,130 g