Printkortstik - ICV 2,5 HC/ 3-G-5,08 VPE 250 - 1730469

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 16 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730469
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AABAAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356152723
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,323 g