Printkortstik - GMVSTBR 2,5/ 6-ST-7,62 BK - 1730443

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730443
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356153133
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,930 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!