Printkortstik - GMSTBV 2,5/ 6-G-7,62 BK - 1730430

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730430
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356153126
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,480 g