Printkortstik - MC 1,5/ 6-ST-3,81 GY - 1730168

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 6, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730168
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356153836
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,271 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!