Printkortstik - ZEC 1,5/ 7-ST-5,0 GY C1,5 R1,7 - 1730142

Illustrationen viser 10-polet udgave

Direkte printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 7, deling: 5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Billig tilslutning med direkte stik med kun en komponent
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730142
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356148993
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,796 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!