Printkortstik - MC 1,5/14-STF-3,81 BK - 1730126

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 14, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730126
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356150156
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,528 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!