Printkortstik - IPC 16/ 4-G-10,16 BK - 1730087

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 76 A, poltal: 4, deling: 10,16 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730087
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356151276
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,217 g