Printkortstik - MC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:V1-G1Q - 1730029

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1730029
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356151252
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,050 g